Tablette pour montage fixe

Référence: DK 7119455

Tablette d'appareillage 2 SU, montage fixe sur les montants métriques. Charge admissible : 25 kg.

Référence:
DK 7119455
Modèle
Métrique
Description produit
Tablette d'appareillage 2 SU, montage fixe sur les montants métriques. Charge admissible : 25 kg.
Domaines d'application
Pour le montage sur un plan de fixation métrique
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Charge admissible
25 kg en charge statique répartie sur la surface
Remarque
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
Dimensions
Largeur: 535 mm
Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,563 kg
Poids brut
3,763 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261