Kit de montage, réglable en profondeur pour tablette 19"

Référence: DK 7063.860

Pour tablettes d'appareillage en pouces, en combinaison avec des rails profilés en L ou des cadres de montage 19", réglables en continu sur la distance entre deux niveaux 482,6 mm (19").

Référence:
DK 7063.860
Description produit
En association avec les montants 19" en L ou les cadres de montage 19". Réglable en continu sur l'écartement des deux plans de montage 19". Adapté pour toutes les tablettes d'appareillage 19" d'une largeur de 409 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
1 jeu = 2 rails de montage avec matériel de fixation
Charge admissible
50 kg
Longueur
590: 790 mm
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Poids net
2,166 kg
Poids brut
2,366 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261