Rails télescopiques pour tablettes d'appareillage pour le montage sur l'ossature de l'armoire VX et pour l'équipement ultérieur des applications VX et TS existantes

Référence: DK 7051.000

Pour une transformation ultérieure des tablettes d'appareillage fixes pour permettre leur extraction en remplaçant les boulons de fixation ou les rails de montage (modèle pour appareillage lourd) par des rails télescopiques.

Référence:
DK 7051.000
Description produit
Ils permettent d'équiper ultérieurement les tablettes à montage fixe pour les rendre extractibles. Il suffit d'échanger les boulons de fixation ou les rails de montage (modèle pour appareillage lourd) par des rails télescopiques.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Suitable for component shelf depth
300 mm
Charge admissible
50 kg
Remarque
A monter avec blocage dans la profondeur de la baie au pas de 25 mm.
Unité d'emballage
2 p.
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentations
Notice d'utilisation