Guide-câbles à charnières avec attaches rapides

Référence: DK 7163.500

Pour un guidage fiable des câbles de raccordement entre les tablettes d'appareillage télescopiques et le point de fixation, fixation détachable des deux côtés grâce aux attaches rapides.

Référence:
DK 7163.500
Description produit
Pour le guidage fiable des câbles de raccordement depuis les tablettes extractibles jusqu'au point de retenue. Fixation détachable des deux côtés via les attaches rapides.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm
Convient à
Profondeur: ≤ 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,52 kg
Poids brut
0,586 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177238084
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Guide câble articulé
Documentations
Notice d'utilisation