Avec des maillons de chaîne mobiles pour un guidage sans coude des câbles dans la partie centrale, fixation détachable des deux côtés grâce aux attaches rapides.
- Référence:
- DK 7163565
- Description produit
- Pour le guidage fiable des câbles de raccordement depuis les tablettes à extraction télescopique jusqu'au point de retenue. Guidage des câbles sans pli dans la partie centrale via des maillons mobiles. Fixation détachable des deux côtés via les raccords rapides.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
Partie centrale : matière plastique - Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 200 mm
- Convient à
- Profondeur: > 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,7 kg
- Poids brut
- 0,78 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177438576
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Guide câble articulé
- Documentations
- Notice d'utilisation