Étriers de protection CEM

Référence: SZ 2388100

Montage rapide sans outil : pousser l'étrier de protection CEM contre le blindage du câble et l'accrocher dans le rail, les différences de diamètre sont complètement compensées par un ressort.

Référence:
SZ 2388100
Description produit
Montage rapide sans outils : pousser l'étrier de protection CEM contre le blindage du câble et l'accrocher au rail. Le ressort de l'étrier permet de compenser totalement les différences de diamètre.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Diamètre du blindage (min.)
3 ‐ 10 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,11 kg
Poids brut
0,123 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177318236
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Description produit
SZ Étriers de protection CEM, pour diamètre de blindage 3-10 mm
Documentations
Info sheet