Montage rapide sans outil : pousser l'étrier de protection CEM contre le blindage du câble et l'accrocher dans le rail, les différences de diamètre sont complètement compensées par un ressort.
- Référence:
- SZ 2388150
- Description produit
- Montage rapide sans outils : pousser l'étrier de protection CEM contre le blindage du câble et l'accrocher au rail. Le ressort de l'étrier permet de compenser totalement les différences de diamètre.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Diamètre du blindage (min.)
- 4 ‐ 15 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,18 kg
- Poids brut
- 0,188 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177318243
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Description produit
- SZ Étriers de protection CEM, pour diamètre de blindage 4-15 mm
- Documentations
- Info sheet