- Référence:
- SZ 2411140
- Modèle
- Presse-étoupes, PG
- Description produit
- Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice.
- Matériau
- Laiton
Joint : CR/NBR
- Finition
- Nickelé
- Remarque
- Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble
- Diamètre min. de câble
- 6 mm
- Diamètre max. de câble
- 12 mm
- Indice de protection IP 69K
- IP 69K
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Diamètre du blindage (min.)
- 5 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,175 kg
- Poids brut
- 0,181 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177022492
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109