Brides de mise à la masse CEM

Référence: SZ 2367080

Elles peuvent être utilisées comme support pour le blindage du câble directement sur le récepteur ou sur le matériel électrique sur la plaque de montage.

Référence:
SZ 2367080
Description produit
Les brides peuvent être utilisées directement sur le composant ou l'appareillage électrique installé sur la plaque de montage pour assurer la compatibilité électromagnétique.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Taille
8 mm
Remarque concernant la référence
1 patte de fixation
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,05 kg
Poids brut
0,113 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177022218
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Description produit
SZ Brides de mise à la masse CEM, taille : 8 mm