- Référence:
- SZ 2367160
- Description produit
- Les brides peuvent être utilisées directement sur le composant ou l'appareillage électrique installé sur la plaque de montage pour assurer la compatibilité électromagnétique.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Taille
- 16 mm
- Remarque concernant la référence
- 1 patte de fixation
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,339 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177163256
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Description produit
- SZ Brides de mise à la masse CEM, taille : 16 mm