- Référence:
- SZ 4348000
- Description produit
- Ce joint assure une mise en contact optimale dans les armoires électriques CEM juxtaposées lorsqu'on utilise des cloisons zinguées.
- Matériau
- Mousse polyuréthane avec enveloppe conductrice
- Composition de la livraison
- 1 rouleau
- Dimensions
- Largeur: 12,7 mm
Hauteur: 12,7 mm
Longueur: 5,3 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,18 kg
- Poids brut
- 0,182 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
SZ Joint d'étanchéité CEM pour cloison, longueur : 5300 mm