- Référence:
- TS 8800.620
- Description produit
- Pour câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm. La mise en contact CEM et la fixation de câbles combinées assurent un contact de basse impédance entre le blindage du câble et la plaque passe-câbles. Pour toutes les armoires de 400, 500, 600 et 800 mm de profondeur en association avec les plaques passe-câbles standards.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Dispositif de retenue de câbles avec découpe en T
1 tôle coulissante
2 joints d'étanchéité CEM
- Remarque concernant la référence
- Uniquement pour une moitié d'armoire
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 1.200 mm
- Remarque
- Aucun indice de protection IP conforme à la norme possible
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,825 kg
- Poids brut
- 2,025 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177214910
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
TS Plaque passe-câbles CEM, largeur : 1200 mm