Kit antisismique pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 8613640

Equipement anti-sismique pour l'équipement des armoires juxtaposables TS 8.

Référence:
TS 8613640
Description produit
En association avec le socle standard en tôle d'acier de 100 mm de hauteur correspondant, l'armoire juxtaposable TS8 Rittal référence 8806.500 respecte les exigences de la norme Telcordia GR-63-CORE pour les zones sismiques 1, 2 et 3. Une certification d'enveloppe vide n'étant pas possible, elles doivent être considérées comme des installations autonomes. Pour atteindre la zone sismique 4, l'armoire TS 8 doit être équipée d'un kit anti-sismique, d'une poignée confort et d'un socle anti-sismique.
Domaines d'application
Adapté pour zone sismique 4 selon la norme Bellcore
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
2 renforts latéraux, en bas
Deux montants latéraux en treillis de chaque côté
8 plaques d'éclissage
Fixation et renforcement de plaque de montage avec matériel de fixation
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22,515 kg
Poids brut
23,7 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177562127
ECLASS 8.0
27189261
Documentations
Notice d'utilisation
White Paper