Pour la fixation fiable de l'armoire électrique antisismique à la dalle. Filetages métriques extérieurs M10 pour la liaison robuste à la dalle depuis l'extérieur.
- Référence:
- TS 8601860
- Description produit
- Pour la fixation fiable de l'armoire électrique antisismique à la dalle. Filetages métriques extérieurs M10 pour la liaison robuste à la dalle depuis l'extérieur.
- Matériau
- Pièces d'angle : tôle d'acier de 5 mm
Caches : tôle d'acier de 2 mm - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7022
- Composition de la livraison
- Socle complètement monté
4 pièces d'angle
2 traverses latérales
2 plaques de socle avant / arrière
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Respecte la zone sismique 4 selon la norme Telcordia GR-63-Core en association avec la poignée confort et le kit antisismique.
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15,06 kg
- Poids brut
- 15,87 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- TS Socle antisismique pour TS, hauteur : 100 mm, pour LP : 800x600 mm