Rubans plats de mise à la masse

Référence: SZ 2412310

Cuivre étamé, en différentes longueurs et sections avec douilles de contact serties, efficace contre l'effet pelliculaire du courant à hautes fréquences, possibilités de raccordement souples.

Référence:
SZ 2412310
Description produit
Cuivre étamé, de longueurs et sections différentes, avec douilles de contact serties. Dans le domaine des hautes fréquences, les rubans plats de mise à la masse s'opposent à l'effet Kelvin et offrent simultanément des possibilités de raccordement extrêmement flexibles.
Section
10 mm²
Raccordement
M6 – M6
Remarque
Veuillez respecter la notice de montage ou la brochure de mise à la masse des armoires et coffrets électriques correspondants.
Dimensions
Longueur: 300 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,359 kg
Numéro du tarif douanier
74198010
EAN
4028177022584
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Description produit
SZ Rubans plats de mise à la masse, taille : M6, pour section de 10 mm²
Homologations
UL + C-UL (listed)