Kit d'extension, mise à la masse pour DK-TS pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: DK 7829.152

Selon DIN NE 60 950 / VDE 0805, Ø 4 mm², Imax. 40 A, pour l'extension du kit de mise à la masse complet, pour la mise à la masse de composants complémentaires, longueur des conducteurs 300 mm chaque.

Référence:
DK 7829.152
Description produit
Conformément aux prescriptions DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm². Pour compléter le kit de mise à la masse 7829.150 et y intégrer d'autres composants. Longueur des fils : 300 mm. Pour fiches plates de 6,3 mm, goujon de mise à la masse de 8 mm ou pour fixation par vis et rondelle de contact.
Domaines d'application
Pour l'extension du kit de mise à la masse existant
Composition de la livraison
5 tresses de masse
Avec matériel de fixation et étiquettes d'identification
Unité d'emballage
1 p.
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
#NV
Documentations
Info sheet