- Référence:
- TE 7000675
- Description produit
- Pour la mise à la masse correcte de tous les éléments de la baie sur l'ossature. Les fils de mise à la masse sont prêts au raccordement, de longueur adéquate et équipés de fiches.
- Composition de la livraison
- 4 tresses de masse, 300 mm
4 tresses de masse, 350 mm
Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Si une analyse des risques pour l'utilisation finale a été effectuée par un électricien et qu'aucun autre risque potentiel n'a été détecté, aucune autre mesure pour la réalisation d'une protection par mise à la masse n'est nécessaire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,205 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Description produit
-
TE Kit mise à la masse complet UE=1jeu