Kit de mise à la masse pour boîtiers KL

Référence: KL 2570100

Il se compose de l'intégralité des vis, écrous, rondelles de contact et de la tresse de masse de longueur 250 mm et de section 4 mm², nécessaires pour la mise à la masse du couvercle.

Référence:
KL 2570100
Description produit
Il se compose de l'intégralité des vis, écrous, rondelles de contact et de la tresse de masse nécessaires pour la mise à la masse du couvercle.
Section
4 mm²
Dimensions
Longueur: 250 mm
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,12 kg
Poids brut
0,158 kg
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177555105
ETIM 9
EC001503
ETIM 8
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Description produit
Kit de mise a la masse
Documentations
Info sheet