Le neutre des étriers de retenue de câbles des Patch-Panel peut être mis à la terre à l'aide des conducteurs de mise à la masse joints, bornes de terre réglables à souhait, intensité maximale admissible du rail env. 200 A.
- Référence:
- DK 7546000
- Description produit
- Le montage dans la trame DIN au pas de 25 mm des répartiteurs ou sur les montants 19" est possible. Les câbles de mise à la masse joints à la livraison permettent de réaliser une liaison point neutre avec les étriers de retenue de câbles des patch-panels. Les bornes de mise à la masse se positionnent selon les besoins. Intensité de courant admissible du rail env. 200 A.
- Composition de la livraison
- Rail de mise à la masse en E-Cu 57 selon DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 câbles de mise à la masse 6 mm², longueur = 500 mm
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Longueur: 1.545 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
TS
Hauteur: 1.800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,457 kg
- Poids brut
- 2,657 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177131897
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- DK Rail vertical de mise à la masse, L : 1545 mm, câbles de mise à la masse : 15x 6 mm², L: 500 mm, bornes pour raccordement de câbles : 16x 2,5-16 mm²
- Documentations
- Info sheet