- Référence:
- DK 7829200
- Description produit
- Pour le raccordement des tresses de masse, des rubans plats de mise à la masse sur les profilés d'armoire verticaux et horizontaux. La patte de raccordement est reliée à l'ossature de l'armoire par 2 vis à tôle assurant le contact. La mise à la terre se fait au moyen du goujon fileté M8 x 20 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 1 patte de raccordement
2 vis de fixation
1 rondelle à éventail
1 écrou M8
1 rondelle de contact M8
1 rondelle
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,037 kg
- Poids brut
- 0,038 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Description produit
-
DK Point central de mise à la masse, pour le raccordement des tresses de masse et des rubans plats de mise à la masse sur les profilés d'armoire verticaux et horizontaux, goujon fileté M8 x 20 mm, en tôle d'acier zinguée