Mise à la terre

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Système de barres Terre/Terre-Neutre.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Jeu de barres Terre/Terre-Neutre en E-Cu pour armoires VX

Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Jeu de barres Terre / Terre-Neutre en cuivre étamé

Avec perforations intégrées.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Équerre d'assemblage Terre/Terre-Neutre pour armoires VX

Pour la fixation du jeu de barres Terre/Terre-Neutre 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 et 80 x 10 mm.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Patte de juxtaposition en E-Cu

La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Supports de jeux de barres Neutre

Pour l'installation de câbles Neutre ou Terre-Neutre unipolaires.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Écrou à insertion M12

Écrous à freinage interne avec collerette moletée pour perçages dans les jeux de barres.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Équerres combinées Terre / Terre-Neutre en E-Cu pour combinaisons Terre/Terre-Neutre

La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.