Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Jeux de barres en E-Cu avec perforations intégrées
Référence: SV 9661.060
Conçus pour le montage direct dans les armoires électriques, supports de jeux de barres, combinaisons Terre/Terre-Neutre en liaison avec les équerres combinées Terre/Terre-Neutre et les pattes de juxtaposition en E-Cu.
- Référence:
- SV 9661.060
- Description produit
- Prévus pour le montage direct dans les armoires électriques, les supports de jeux de barres 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 et 3073.000. combinaisons Terre/Terre-Neutre avec équerres combinées Terre/Terre-Neutre et pattes de juxtaposition E-Cu.
- Matériau
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Dimensions
- Longueur: 592 mm
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Section
- 10 mm x 40 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,12 kg
- Poids brut
- 4,203 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,06
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177494718
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- SV Jeux de barres en E-Cu, LH : 40x10 mm, longueur : 592 mm, avec perforations intégrées Ø 14 mm