Jeux de barres en E-Cu avec perforations intégrées

Référence: SV 9661385

Conçus pour le montage direct dans les armoires électriques, supports de jeux de barres, combinaisons Terre/Terre-Neutre en liaison avec les équerres combinées Terre/Terre-Neutre et les pattes de juxtaposition en E-Cu.

Référence:
SV 9661385
Description produit
Prévus pour le montage direct dans les armoires électriques, les supports de jeux de barres 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 et 3073.000. combinaisons Terre/Terre-Neutre avec équerres combinées Terre/Terre-Neutre et pattes de juxtaposition E-Cu.
Matériau
E-Cu
Ø hole
11 mm
Dimensions
Longueur: 765 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Section
5 mm x 30 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,06 kg
Poids brut
2,13 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,02
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177546790
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Description produit
SV Jeux de barres en E-Cu, LH : 30x5 mm, longueur : 765 mm, avec perforations intégrées Ø 11 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés