Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Équerres combinées Terre / Terre-Neutre en E-Cu pour combinaisons Terre/Terre-Neutre
Référence: SV 9661.200
La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.
- Référence:
- SV 9661.200
- Description produit
- La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.
- Avantages
- Grâce aux équerres combinées préconfectionnées, aux pattes de juxtaposition et aux jeux de barres adaptés à la largeur de l'armoire à laquelle ils sont destinés, le montage est rapide et économique
- Domaines d'application
- Autres
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 sec.
- Convient aux jeux de barres
- Jeu de barres en E-Cu avec perforations intégrées
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 40, 80
Hauteur: 10, 10 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 3,2 kg
- Poids brut
- 3,688 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,61
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177494688
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- SV Équerres combinées Terre/Terre-Neutre en E-Cu, LH : 40x10 mm