Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Équerres combinées Terre / Terre-Neutre en E-Cu pour combinaisons Terre/Terre-Neutre
Référence: SV 9661230
La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.
- Référence:
- SV 9661230
- Description produit
- La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.
- Avantages
- Grâce aux équerres combinées préconfectionnées, aux pattes de juxtaposition et aux jeux de barres adaptés à la largeur de l'armoire à laquelle ils sont destinés, le montage est rapide et économique
- Domaines d'application
- Forme 2-4
- Autres
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Approved short-circuit current capability
- Icw|30|kA, 1 sec.
- Convient aux jeux de barres
- Jeu de barres en E-Cu avec perforations intégrées
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 30
 Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,177 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,39
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177546653
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- SV Équerres combinées Terre/Terre-Neutre en E-Cu, LH : 30x10 mm