Équerres combinées Terre / Terre-Neutre en E-Cu pour combinaisons Terre/Terre-Neutre

Référence: SV 9661235

La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.

Référence:
SV 9661235
Description produit
La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.
Avantages
Grâce aux équerres combinées préconfectionnées, aux pattes de juxtaposition et aux jeux de barres adaptés à la largeur de l'armoire à laquelle ils sont destinés, le montage est rapide et économique
Domaines d'application
Forme 2-4
Autres
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Approved short-circuit current capability
Icw|18|kA, 1 sec.
Convient aux jeux de barres
Jeu de barres en E-Cu avec perforations intégrées
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
30 ‐ 5 mm
Convient aux jeux de barres
Largeur: 30
Hauteur: 5 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,156 kg
Poids brut
1,256 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,198
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177546677
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Description produit
SV Équerres combinées Terre/Terre-Neutre en E-Cu, LH : 30x5 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation