Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Patte de juxtaposition en E-Cu
Référence: SV 9661350
La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.
- Référence:
- SV 9661350
- Description produit
- Pour la liaison des jeux de barres rectangulaires entre deux armoires juxtaposables en combinaison avec équerres combinées Terre/Terre-Neutre.
- Matériau
- E-Cu
- Convient aux jeux de barres
- Jeu de barres en E-Cu avec perforations intégrées
- Dimensions
- Longueur: 95 mm
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 30
Hauteur: 10 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,88 kg
- Poids brut
- 0,97 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,255
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177546691
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Description produit
- SV Pattes de juxtaposition, longueur : 95 mm, pour E-Cu 30x10 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation