Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.
- Référence:
- SV 9686542
- Description produit
- Avec perforations intégrées.
- Matériau
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensions
- Longueur: 1.100 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.200 mm
- Section
- 40 mm x 10 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 7,84 kg
- Poids brut
- 7,9 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 3,92
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177934832
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- SV VX Barre courant Terre/Terre-Neutr.40x10 L=1100
- Homologations
- UL + C-UL (listed)