Porte vitrée en aluminium monobloc pour baies VX IT

Référence: VX_IT 5301.423

En remplacement des portes existantes.

Référence:
VX_IT 5301.423
Description produit
En remplacement des portes existantes.
Matériau
Cadre : profilé en aluminium extrudé
Profil vertical : aluminium anodisé
Profil horizontal : aluminium, laqué
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Couleur
Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal : RAL 9005
Profilé vertical de couleur argent
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique avec fermeture de sécurité 3524 E
3 charnières 180° montées
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
Remarque
Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle
Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,142 kg
Poids brut
17,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
VX IT porte vitrée, L800xH2000mm
Documentations
Info sheet