- Référence:
- SZ 1381.380
- Matériau
- Porte : tôle d'acier
- Finition
- Porte : revêtement poudre, laque texturée
- Couleur
- Porte : RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte
Serrure à panneton double de 3 mm
Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Pour intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier ou en acier inoxydable uniquement en association avec rail pour équipement intérieur AX
- Remarque
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A
- Convient au type d'enveloppe
- AX en tôle d'acier
- Convient à la largeur
- = 380 mm
- Convient à la hauteur
- = 380 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1 mm
- Angle d'ouverture de la porte
- 100°
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,9 kg
- Poids brut
- 2,02 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177971158
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-
SZ Porte intérieure, pour coffret électrique AX en tôle d'acier, pour coffret LxH : 380x380 mm