Porte vitrée pour TS 8

Référence: TS 8610680

Porte vitrée pour TS 8, en remplacement d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Référence:
TS 8610680
Description produit
A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau
Cadre : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 7015
Composition de la livraison
Cadre de porte vitrée en verre sécurit
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Charnières 180° (4 pièces)
Surface vitrée : L – 140 mm, H – 160 mm
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 460 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 1.640 mm
Hauteur de fenêtre vitrée
1 640 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: DK-TS
TS 8
SE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,97 kg
Poids brut
12,6 kg
Numéro du tarif douanier
76101000
EAN
4028177211827
ECLASS 8.0
27182204
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Technical Data sheet