Porte vitrée pour TS 8, en remplacement d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
- Référence:
- TS 8610800
- Description produit
- A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
- Matériau
- Cadre : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 7015 - Composition de la livraison
- Cadre de porte vitrée en verre sécurit
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Charnières 180° (4 pièces)
Surface vitrée : L – 140 mm, H – 160 mm - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 640 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 1.840 mm - Hauteur de fenêtre vitrée
- 1 840 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
TS 8
SE
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 33,25 kg
- Poids brut
- 35 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76101000
- EAN
- 4028177211834
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Technical Data sheet