Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
- DK 7824205
- Description produit
- En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E, pouvant être échangée contre une poignée confort.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 27,075 kg
- Poids brut
- 28,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177237643
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit