Porte en tôle d'acier pour DK-TS

Référence: DK 7824207

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Référence:
DK 7824207
Description produit
En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E, pouvant être échangée contre une poignée confort.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: DK-TS
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
34,485 kg
Poids brut
36,3 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177233683
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit