Porte en tôle d'acier ajourée pour DK-TS

Référence: DK 7824183

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Référence:
DK 7824183
Description produit
Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E, pouvant être échangée contre une poignée confort. Elles assurent la circulation optimale de l'air dans les baies réseaux équipées de nombreux composants actifs. Surface perforée > 78 % de la surface totale.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: DK-TS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
17,005 kg
Poids brut
17,9 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177237711
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204