Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 déc. 2023
- Référence:
- DK 7824.204
- Description produit
- Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E, pouvant être échangée contre une poignée confort. Elles assurent la circulation optimale de l'air dans les baies réseaux équipées de nombreux composants actifs. Surface perforée > 78 % de la surface totale.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 17,4 kg
- Poids brut
- 18,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177237100
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit