Porte en tôle d'acier ajourée pour DK-TS

Référence: DK 7824.223

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Référence:
DK 7824.223
Description produit
Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E, pouvant être échangée contre une poignée confort. Elles assurent la circulation optimale de l'air dans les baies réseaux équipées de nombreux composants actifs. Surface perforée > 78 % de la surface totale.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: DK-TS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
19,285 kg
Poids brut
20,3 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177234215
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204