Porte vitrée ajourée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Référence: DK 7824222

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Référence:
DK 7824222
Description produit
Surface perforée des deux côtés avec ouverture d'entrée d'air > 78 % pour un débit d'air supplémentaire optimal.
Matériau
Porte : tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte vitrée ajourée
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Charnières 180° (4 pièces)
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Seule la charnière 180° 7824.520 peut être mise en œuvre avec les rangées d'armoires TS avec des portes en tôle d'acier.
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
SE
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22 kg
Poids brut
22,6 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177234208
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Porte vitrée ajourée