Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour DK-TS

Référence: DK 7824360

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Référence:
DK 7824360
Description produit
Avec charnières à 130° et fermeture à crémone y compris poignée confort pour serrure demi-cylindre avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies. La perforation de porte sur une grande surface des modèles avec aération favorise de plus la climatisation des équipements. Surface perforée > 78% de la surface totale.
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Convient à
Type de coffret: DK-TS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22,6 kg
Poids brut
23,2 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177442450
ECLASS 8.0
27182204
Description produit