En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.
- Référence:
- DK 7824362
- Description produit
- Avec charnières à 130° et fermeture à crémone y compris poignée confort pour serrure demi-cylindre avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies. La perforation de porte sur une grande surface des modèles avec aération favorise de plus la climatisation des équipements. Surface perforée > 78% de la surface totale.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 24,7 kg
- Poids brut
- 25,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204