Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour DK-TS

Référence: DK 7824382

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Référence:
DK 7824382
Description produit
Avec charnières à 130° et fermeture à crémone y compris poignée confort pour serrure demi-cylindre avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies. La perforation de porte sur une grande surface des modèles avec aération favorise de plus la climatisation des équipements. Surface perforée > 78% de la surface totale.
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Convient à
Type de coffret: DK-TS
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
ECLASS 8.0
27182204
Description produit