- Référence:
- DK 7824280
- Description produit
- Porte vitrée équipée d'une fermeture à crémone en 4 points et d'une poignée Confort pour semi-cylindrique avec serrure de sécurité 3524 E. Le modèle à deux battants permet une exploitation optimale de l'espace tout comme le meilleur accès possible grâce à la faible distance entre les rangées de baies. Angle d'ouverture de porte maximal grâce aux charnières 180° déjà intégrées.
- Matériau
- Cadre : tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Une hauteur 2200 mm ne peut pas être combinée avec un cadre pivotant de 45 U.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 34 kg
- Poids brut
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-