- Référence:
- DK 7824.490
- Description produit
- Portes équipées de charnières à 180°, d'une fermeture à crémone et d'une poignée Confort avec serrure de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies.
- Matériau
- Eléments du cadre : aluminium
Vitre : verre sécurit trempé, 5 mm - Couleur
- Cadre : RAL 7035
Vitres : teintées - Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Mise en œuvre non possible en liaison avec un cadre pivotant
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 24,951 kg
- Poids brut
- 26,264 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E