Porte principale et secondaire pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Référence: TS 8801.450

Lorsqu'il faut installer, p. ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de 400 mm en remplacement d'une porte de 800 mm.

Référence:
TS 8801.450
Description produit
Lorsque, p. ex. pour le respect des issues de secours, il faut utiliser deux portes de 400 mm à la place d'une porte d'une largeur de 800 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
2 portes avec cadre de porte tubulaire
Charnières
Butées de porte
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
VX SE
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
33,8 kg
Poids brut
40 kg
EAN
4028177325630
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
TS Porte principale et secondaire pour TS, TS IT, SE, pour LH : 800x2000 mm
Documentations
Info sheet