Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 oct. 2016
Porte en tôle d'acier pleine à séparation verticale pour DK-TS
Référence: DK 7816362
En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.
- Référence:
- DK 7816362
- Description produit
- Portes équipées de charnières à 130°, d'une fermeture à crémone et d'une poignée Confort pour semi-cylindrique avec serrure de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque concernant la référence
- Sans châssis tubulaire de porte. Châssis tubulaire de porte sur demande.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 28,69 kg
- Poids brut
- 30,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit