À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
- Référence:
- TS 8610685
- Description produit
- A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
- Matériau
- Cadre : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- Cadre : RAL 7035
Pièces d'angle : RAL 7035
Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Cadre de porte vitrée en verre sécurit
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Charnières 180° (4 pièces) - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 460 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 1.640 mm - Hauteur de fenêtre vitrée
- 1 640 mm
- Consigne de montage
- Pour le montage à la place du panneau arrière, les serrures sont nécessaires
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
VX SE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12,9 kg
- Poids brut
- 13,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76101000
- EAN
- 4028177693821
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- TS Porte vitrée, pour TS, TS IT, SE, pour L/H : 600x1800 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation