Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Référence: TS 8610805

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Référence:
TS 8610805
Description produit
A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau
Cadre : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
Cadre : RAL 7035
Pièces d'angle : RAL 7035
Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison
Cadre de porte vitrée en verre sécurit
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Charnières 180° (4 pièces)
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 660 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 1.840 mm
Hauteur de fenêtre vitrée
1 840 mm
Consigne de montage
Pour le montage à la place du panneau arrière, les serrures sont nécessaires
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
VX SE
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16 kg
Poids brut
17 kg
Numéro du tarif douanier
76101000
EAN
4028177693852
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
TS Porte vitrée, pour TS, TS IT, SE, pour L/H : 800x2000 mm
Documentations
Notice d'utilisation