Kit de guidage des câbles pour portes pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: IT 7030695

Pour le guidage optimisé des câbles à l'intérieur des portes des armoires VX, lorsqu'une poignée CMC III est utilisée.

Référence:
IT 7030695
Description produit
Pour le guidage optimisé des câbles à l'intérieur des portes des armoires VX, lorsqu'une poignée CMC III est utilisée
Avantages
Coupe sur mesure du couvercle de goulotte et des supports de câbles circulaires
Mode de fonctionnement
Lors de l'installation de poignées ou de lecteurs de cartes à câbles, il est nécessaire de les poser à l'intérieur de la porte. Les câbles sont posés dans le profilé aluminium des portes.
Pour la fermeture de la goulotte, le couvercle de goulotte est simplement clipsé sur le profilé
Pour le guidage des câbles sur les portes avec aération ou en tôle d'acier, le support de câbles circulaire est collé l'intérieur de la porte
Matériau
Plastique
Couleur
Gris clair
Composition de la livraison
Kit de guidage des câbles pour portes
Couvercle de goulotte de câbles, 2 m
4 supports de câbles circulaires, 0,5 m
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,202 kg
Poids brut
0,222 kg
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177939264
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX guide de câblage pour portes 2000mm