Apprêt anti-corrosion

Référence: SZ 2438800

L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.

Référence:
SZ 2438800
Description produit
L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.
Avantages
Adhérence exceptionnelle
Protection active contre la corrosion
Pouvoir de remplissage très élevé
Couleur
gris foncé
Contenance
1 000 ml
Format de livraison
Pot de peinture
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
32129000
EAN
4028177701977
ETIM 9
EC001899
ETIM 8
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
Description produit
Pot de peinture 1000ml apprêt RAL7035
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation