Bandeaux de finition supérieurs avec charnières pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 8801240

Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps TS.

Référence:
TS 8801240
Description produit
Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps TS.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec charnières, serrure avec dispositif de verrouillage à panneton double et matériel de fixation.
Remarque
Pas d'association possible avec un module d'extension pour TS
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 300 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,294 kg
Poids brut
5,573 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Description produit
TS Bandeaux de finition supérieurs avec charnières, LH : 800x300
Documentations
Notice d'utilisation